Numéro de produit: 8213

Vidéo analogique, RG11, câble BC solide n° 14, tresse BC 95 %, gaine PE

Conducteur en cuivre nu massif 14 AWG de 0,064", isolation en mousse PEHD injectée de gaz, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.405 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.1 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
1 MHz 0.2 dB/100ft 23 dB
450 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
100 MHz 1.3 dB/100ft
200 MHz 1.9 dB/100ft
400 MHz 2.9 dB/100ft
700 MHz 4.1 dB/100ft
900 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.2 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 4.4 dB/100ft

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

78 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

171 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4 in

Type RG

11

Type séries

11

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8213 010500 Noir Bobine 500 pi 612825196211
8213 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357599
8213 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825355557

Ressources

Resources