Numéro de produit: 8218

Vidéo analogique, #27 Str BCCS, tresse 95 % TC, gaine PVC

Conducteur en acier toronné 27 AWG (7x35) recouvert de cuivre nu de 0,017", isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
27 Stranded BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.017 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.1 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.15 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
120 Ohm/1000ft 120 Ohm/1000ft 5.7 Ohm/1000ft 5.7 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.115 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 2.4 dB/100ft
50 MHz 4.2 dB/100ft
100 MHz 5.7 dB/100ft
200 MHz 8.3 dB/100ft
400 MHz 12.1 dB/100ft
700 MHz 16.5 dB/100ft
900 MHz 19 dB/100ft
1000 MHz 20 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 30 V RMS

Indice de température UL

60°C (UL AWM Style 1354)

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +60°C

Poids câble en vrac

14 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

32 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.5 in

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

CPR Euroclass

Fca

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8218 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358008
8218 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825196334
8218 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825355540
8218 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825357995

Ressources

Resources