Numéro de produit: 82241

Vidéo analogique, RG59, BCCS solide n° 23, tresse BC 95 %, gaine Flamarrest®, CMP

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de calibre 23 AWG de 0,023 po, plénum, isolation FEP, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine Flamarrest®.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.134 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.19 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
49 Ohm/1000ft 49 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.126 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.3 dB/100ft
100 MHz 3.3 dB/100ft
200 MHz 5.2 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.6 dB/100ft
900 MHz 13.8 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.45 ns/ft 70%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Poids câble en vrac

34 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

62 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

8241

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
82241 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825196495
82241 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825196457
82241 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825196464

Ressources

Resources