Numéro de produit: 82248

Vidéo analogique, RG6 #18 Solid BC, feuille + tresse 65 % TC, gaine Flamarrest®, CMP

Conducteur en cuivre nu massif 18 AWG .040", plénum, isolation en mousse FEP, Duofoil® ; blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 65 %), gaine Flamarrest®.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.17 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.222 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.2 dB/100ft
200 MHz 3 dB/100ft
400 MHz 4.6 dB/100ft
700 MHz 6.6 dB/100ft
900 MHz 7.7 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft
1500 MHz 10.7 dB/100ft
1600 MHz 11 dB/100ft
2000 MHz 12.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Poids câble en vrac

28 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

45 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.25 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

6

Environnement

Intérieur - Plénum

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

9248

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
82248 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825196488
82248 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825196518

Ressources

Resources