Numéro de produit: 8241F

Vidéo analogique, RG59, 22 AWG toronné BC, tresse BC, gaine PVC

Conducteur en cuivre nu RG-59/U, 22 AWG toronné (7x30) de 0,030", isolation en mousse de polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.241 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 7.4 dB/100ft

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +60°C

Poids câble en vrac

33 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

65 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

CPR Euroclass

Fca

Type RG

59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.340 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.340 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8241F J5C1000 Noir, mat éclatant Bobine 1,000 pi 612825355908
8241F G7X1000 Bleu, mat Bobine 1,000 pi 612825355922
8241F U901000 Gris, mat Bobine 1,000 pi 612825197362
8241F G7W1000 Vert, mat Bobine 1,000 pi 612825355939
8241F G7V1000 Rouge, mat Bobine 1,000 pi 612825355946
8241F G7Y1000 Blanc, matte Bobine 1,000 pi 612825355915
8241F G8M1000 Jaune, mat Bobine 1,000 pi 612825357612

Ressources

Resources