Numéro de produit: 8261

Vidéo analogique, RG11, #18 Str TC, tresse 95 % BC, gaine PVC, CXC

Conducteur en cuivre étamé toronné 18 AWG (7x26) de 0,048", isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

coaxial SDI

Type RG

11

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG 7x26 0.048 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.405 in (10.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,3 mm (0,405) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.2 dB/100ft
700 MHz 5.8 dB/100ft
900 MHz 6.8 dB/100ft
1000 MHz 7.1 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.1 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 75 Ohm 66%

Voltage

UL Voltage Rating
3700 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

Tension de traction maximum

64.9 kg (143 livres)

Poids câble en vrac

95 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

[effacer], IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CEC / C(UL)

CXC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.410 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.410 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8261 010500 Noir Bobine 500 pi 612825197447 C
8261 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825358121 C

Ressources

Resources