Numéro de produit: 8263

Vidéo analogique, RG59, BCCS solide n° 23, tresse BC 95 %, gaine PVC, CMX

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu 23 AWG, isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.241 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
49 Ohm/1000ft 49 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.115 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 150 V RMS

Température nominale non UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +60°C

Poids câble en vrac

36 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

78 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMX

Conformité CEC/C(UL)

CMX

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

CPR Euroclass

Eca

Type RG

59B

Type séries

59

Conformité aux normes militaires

MIL-C-17D

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

150 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.414 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.414 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8263 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825197515
8263 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825356004
8263 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825358718

Ressources

Resources