Numéro de produit: 8279

Câble coaxial vidéo de précision, miniature, toronné BC n° 23, tresse TC 95 %

Conducteur en cuivre nu compacté toronné 23 AWG (7x32) de 0,023", isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 7x32 BC-C - Bare Copper (Compacted) 0.023 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.22 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
19.1 Ohm/1000ft 19.1 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 21 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.3 dB/100ft
135 MHz 4.7 dB/100ft
270 MHz 6.8 dB/100ft
360 MHz 8 dB/100ft
540 MHz 9.9 dB/100ft
720 MHz 11.6 dB/100ft
750 MHz 11.9 dB/100ft
1000 MHz 13.8 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
2300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

26 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

45 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Type RG

Mini 59

Type séries

59

Environnement

Extérieur - enterrement direct

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.324 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.324 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8279 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358077
8279 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825355892

Ressources

Resources