Numéro de produit: 8281B

Câble coaxial vidéo de précision, RG59, BC solide n° 20, double tresse à 98 %, CMR

Conducteur en cuivre nu massif 20 AWG de 0,031", isolation en polyéthylène semi-mousse ignifuge, blindage double tresse en cuivre étamé/cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.031 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.198 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 95%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.305 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.9 Ohm/1000ft 9.9 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.4 dB/100ft
360 MHz 5.1 dB/100ft
540 MHz 6.6 dB/100ft
720 MHz 7.8 dB/100ft
750 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 10.2 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

79 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

168 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Rayon de courbure minimal

6 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Conformité au style UL AWM

AWM 1354

CPR Euroclass

Eca

Type RG

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

88281

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.425 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.425 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8281B 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825355489
8281B 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825355762
8281B 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825355748
8281B 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825355779
8281B 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825355793
8281B 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825355755
8281B 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825355731
8281B 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825355786

Ressources

Resources