Numéro de produit: 83267

Informatique et instrumentation, câble coaxial SPCCS n° 30, tresse SPC, gaine en ruban TFE

Conducteur en acier recouvert de cuivre plaqué argent de 75 ohms, 30 AWG toronné (7x38) de 0,012", isolation TFE Teflon®, blindage tressé en cuivre plaqué argent (couverture à 95 %), gaine en ruban TFE.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 Stranded SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.012 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.063 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.105 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
244 Ohm/1000ft 244 Ohm/1000ft 8.6 Ohm/1000ft 8.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.1 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 3 dB/100ft
10 MHz 5.3 dB/100ft
50 MHz 8.5 dB/100ft
100 MHz 10 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 16 dB/100ft
700 MHz 19.7 dB/100ft
900 MHz 22.3 dB/100ft
1000 MHz 24 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.44 ns/ft 70%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
900 V RMS

Température nominale non UL

200°C

Plage de température de fonctionnement

-70°C À +200°C

Poids câble en vrac

10 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

18 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1 in

Type RG

187

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
83267 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825203742
83267 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825203759

Ressources

Resources