Numéro de produit: 88241

Vidéo analogique, RG59, BCCS solide n° 23, tresse BC 95 %, gaine FEP, CMP

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de calibre 23 AWG de 0,023 po, plénum, isolation FEP, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine FEP.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.023 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.132 in (3.35 mm) Clear

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.190 in (4.83 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,83 mm (0,190) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.3 dB/100ft
100 MHz 3.3 dB/100ft
200 MHz 5.2 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.6 dB/100ft
900 MHz 13.8 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
49 Ohm/1000ft (160 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V RMS 1700 V RMS

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

32 kg (70 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi (55 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8241

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.597 Date de révision : 02-04-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.597 Date de révision : 02-04-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88241 010500 Noir Bobine 500 pi 612825216957 C
88241 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825216933 C

Ressources

Resources