Numéro de produit: 89292

Vidéo analogique, RG11, BC solide n° 14, feuille + tresse TC 65 %, gaine FEP, CMP

Conducteur en cuivre nu massif 14 AWG de 0,064", plénum, isolation en mousse FEP, Duofoil® ; blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 65 %), gaine FEP.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.346 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.091 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
1 MHz 0.2 dB/100ft 23 dB
450 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 1 dB/100ft
100 MHz 1.5 dB/100ft
200 MHz 2.2 dB/100ft
400 MHz 3.3 dB/100ft
700 MHz 4.5 dB/100ft
900 MHz 5.2 dB/100ft
1000 MHz 5.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

200°C

Plage de température de fonctionnement

-70°C À +200°C

Poids câble en vrac

73 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

97 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4 in

Conformité NEC/(UL)

CATVP, CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

11

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

9292

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
89292 010500 Noir Bobine 500 pi 612825221456
89292 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825220923

Ressources

Resources