Numéro de produit: 9100

Câble vidéo analogique, RG59, 20 AWG BCCS massif, feuille + tresse en aluminium, gaine en PVC CM

Vidéo analogique, série 59, conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 20 AWG de 0,032", isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II (couverture à 100 %) plus une tresse en aluminium (couverture à 40 %), gaine en PVC CM.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.144 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 40%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.237 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.86 dB/100ft
55 MHz 2.05 dB/100ft
211 MHz 3.80 dB/100ft
270 MHz 4.22 dB/100ft
300 MHz 4.45 dB/100ft
350 MHz 4.80 dB/100ft
400 MHz 5.10 dB/100ft
450 MHz 5.40 dB/100ft
550 MHz 5.95 dB/100ft
750 MHz 6.97 dB/100ft
870 MHz 7.57 dB/100ft
1000 MHz 8.12 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

21 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

80 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CATV, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Conformité PMSHA

P-MSHA-SC-182/4

Type séries

59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.430 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.430 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC/EAN
9100-K101000 Noir Bobine 305 m 8719605020093
9100 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825224273
9100 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825224235
9100 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825224242
9100 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825224259

Ressources

Resources