Numéro de produit: 9116SB

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, BCCS massif 18 AWG, feuille + tresse 60 % AL, gaine LSZH, CMG-LS, certifié ABS

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, acier recouvert, isolation PE, blindage par feuille + tresse aluminium 60 %, gaine LSZH, CMG-LS, homologué ABS pour navire.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, HD-SDI 1080p, homologuée ABS pour une utilisation à bord des navires et en mer

Type séries

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 0.04 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in (4.6 mm) White

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 57%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PO - Polyolefin 0.274 in (6.96 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274) po

Perte de retour

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

Atténuation

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
5500 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft
1450 MHz 8.3 dB/100ft
1800 MHz 9.3 dB/100ft
2250 MHz 10.6 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

57.2 kg (126 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, faible dégagement de fumée, FT4, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-LS

Conformité CEC / C(UL)

PLTC-LS

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité marine

Certificat d'approbation de type ABS 19-HS1852547-PDA

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.495 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.495 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9116SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825224556 C

Ressources

Resources