Numéro de produit: 9141

Câble coaxial vidéo de précision, RG59, BC solide n° 20, double tresse TC/BC à 98 %

Conducteur en cuivre nu massif 20 AWG de 0,031", isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé/cuivre nu (couverture à 98 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.031 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.2 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 98%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 98%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.305 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.9 Ohm/1000ft 9.9 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
71.5 MHz 2 dB/100ft
135 MHz 3.5 dB/100ft
270 MHz 4.3 dB/100ft
360 MHz 5 dB/100ft
540 MHz 6.2 dB/100ft
720 MHz 7.2 dB/100ft
750 MHz 7.4 dB/100ft
1000 MHz 9.1 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
1700 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

68 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

172 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Résistance diélectrique : 8 kV.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9141 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825224730

Ressources

Resources