Numéro de produit: 9165

Composite ENG, EFP et CCTV

Composite, RG-59 22 AWG BC Coax, toronné (7x30), tresse BC 95 % de couverture, 3 PR 22 AWG TC, toronné (7x30), avec fil de drainage, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Type RG

59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 7x30 0.03 in BC - Bare Copper
22 7x30 0.029 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in (3.71 mm) Black and Red, Orange and Brown, Green and White
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm)

Blindage interne

Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Braid Bare Copper (BC) Beldfoil® (Z-Fold®) 95%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.290 x 0.561 in

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
400 MHz 7.4 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15.0 Ohm/1000ft (49.2 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%
35 Ohm 58%

Voltage

UL Voltage Rating
30 V RMS

Température

Operating
-30°C To +60°C

Tension de traction maximum

66.7 kg (147 livres)

Poids câble en vrac

85 lb/1 000 pi (130 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur - aérien, intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Conformité NEC / UL

CL2X

Conformité AWM

AWM 20006

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Construction de type siamois. Diamètre de la gaine coaxiale : 0,240 po. Diamètre de la gaine de la paire : 0,290 po.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.284 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.284 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9165 010500 Noir Bobine 500 pi 612825225058 C
9165 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825225041 C

Ressources

Resources