Numéro de produit: 9209

Câble coaxial vidéo de précision, miniature, BC solide n° 23, feuille + tresse TC 95 %

Conducteur en cuivre nu massif 23 AWG 0,022", isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé Duofoil® + (couverture à 95 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.022 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.22 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
20.4 Ohm/1000ft 20.4 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.58 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 0.84 dB/100ft
7 MHz 0.98 dB/100ft
10 MHz 1.17 dB/100ft
67.5 MHz 2.85 dB/100ft
71.5 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 3.35 dB/100ft
135 MHz 3.95 dB/100ft
143 MHz 4.05 dB/100ft
180 MHz 4.55 dB/100ft
270 MHz 5.6 dB/100ft
360 MHz 6.55 dB/100ft
540 MHz 8.3 dB/100ft
720 MHz 9.65 dB/100ft
750 MHz 9.9 dB/100ft
1000 MHz 11.6 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.56 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
2300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

27 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

43 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9209 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825357827
9209 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825357766

Ressources

Resources