Numéro de produit: 9221

Vidéo analogique, #30 Str TC, tresse 90 % TC, gaine PVC

Conducteur en cuivre étamé toronné 30 AWG (7x38) de 0,012", isolation en mousse PEHD, blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 90 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique, vidéo composite, distribution vidéo

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 30 AWG 7x38 0.012 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in (1.5 mm) White HDPE

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.097 in (2.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,5 mm (0,097) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.7 dB/100ft
3.6 MHz 1.3 dB/100ft
5 MHz 1.6 dB/100ft
7 MHz 1.9 dB/100ft
9 MHz 2.1 dB/100ft
10 MHz 2.2 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
70 MHz 6.1 dB/100ft
100 MHz 7.3 dB/100ft
200 MHz 10.5 dB/100ft
400 MHz 15.5 dB/100ft
700 MHz 21.5 dB/100ft
900 MHz 24.8 dB/100ft
1000 MHz 26.6 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
100 Ohm/1000ft (330 Ohm/km) 11.7 Ohm/1000ft (38.4 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
30 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.25 in (6.4 mm) 0.25 in (6.4 mm)

Tension de traction maximum

29.7 kg (65.4 livres)

Poids câble en vrac

6 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité AWM

AWM 1375 (30 V 60°C)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9221 010100 Noir Bobine 100 pi 612825358848
9221 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358152
9221 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825358862

Ressources

Resources