Numéro de produit: 9224

Câble coaxial audio, faible bruit, RG-59, 22 AWG, BCCS massif, 95 % BC Brd, gaine PVC

Câble coaxial audio, faible bruit, RG-59, conducteur en acier recouvert de cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, couche conductrice PVC, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone à faible bruit, audio analogique, instrumentation

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.025 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Layer Material Nominal Diameter
1 PE - Polyethylene 0.146 in
2 PVC - Polyvinyl Chloride (Conductive) 0.154 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
54 Ohm/1000ft 54 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.124 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.56 ns/ft 65%

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Test de faible bruit NBS (modifié) MIL-C-17 Paragraphe 4.8.14, 5 mV pic à pic max

Température nominale non UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

36 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

80 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.4 in

CPR Euroclass

Eca

Type RG

59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Plénum (oui/non)

Non

Notes

Non recommandé pour une utilisation RF. Tension nominale de défaillance du conducteur au blindage : 30 kV rms. Tension nominale de défaillance de la gaine (blindage à l'eau) : 30 kV rms.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.243 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.243 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9224 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825358145
9224 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357810

Ressources

Resources