Numéro de produit: 9244

Vidéo analogique, RG59, BCCS solide n° 22, tresse BC 85 %, gaine PVC, CMX

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu 22 AWG, isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 85 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.025 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 85%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
50 Ohm/1000ft 50 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.4 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.112 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Puissance électrique

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W] Nominal Power Rating [W]
50 MHz 470 W 470 W
100 MHz 310 W 310 W
300 MHz 160 W 160 W
500 MHz 115 W 115 W
1,000 MHz 76 W 76 W

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 150 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

33 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

67 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMX

Conformité CEC/C(UL)

CMX

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (30 V 80°C)

CPR Euroclass

Eca

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

150 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9244 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825358817
9244 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357704
9244 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825357698

Ressources

Resources