Numéro de produit: 9248

Vidéo analogique, RG6, BC solide n° 18, feuille + tresse TC 60 %, gaine PVC, CM

Conducteur en cuivre nu solide 75 Ohm RG-6 18 AWG .040", isolation en mousse HDPE injectée de gaz, blindage tressé en cuivre étamé Duofoil® + (couverture à 60 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.8 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
700 MHz 5.3 dB/100ft
900 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.5 dB/100ft
1500 MHz 8.3 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 30 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

30 V RMS (UL AWM Style 1354); 300 V RMS (CM)

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

35 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

44 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.75 in

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (30 V 80°C)

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

89248 et 82248

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC/EAN
9248.00152 Noir Bobine 152 m 8719605020321
9248.00U152 Noir UnReel 152 m 8719605235589
9248.00305 Noir Bobine 305 m 8719605020338
9248 010500 Noir Bobine 500 pi 612825357858
9248 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825225768
9248.00500 Noir Bobine 500 m 8719605020345
9248 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357681
9248 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825358794
9248.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605020314
9248 0101640 Noir Bobine 1,640 pi 612825357674
9248 0103280 Noir Bobine 3,280 pi 612825358800

Ressources

Resources