Numéro de produit: 9265

Composite ENG, EFP et CCTV

Composite, RG-59 22 AWG BC Coax, toronné (7x30), tresse BC 95 % de couverture, 1 PR 22 AWG TC, toronné (7x30), avec fil de drainage, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs No. of Coax
Coax(es) 22 Stranded BC - Bare Copper 0.03 in 1
Pair(s) 22 7x30 TC - Tinned Copper 0.03 in 1

Nombre total de paires

1

isolation

Element Material Nominal Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in

Nuancier

Number Color
1 Black
2 Red

Blindage interne

Element Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95% TC - Tinned Copper 0.03 in 22 7x30
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.47 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 11 Ohm/1000ft

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 51 pF/ft 17.3 pF/ft
Pair(s) 95.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impédance

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
Coax(es) 1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft

Délai

Element Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 1.3 ns/ft 78%

Voltage

UL Voltage Rating
30 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Tension nominale du câble coaxial (blindage à la terre) = 22 kV RMS

Température nominale non UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +60°C

Poids câble en vrac

58 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

68 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CL2

Conformité au style UL AWM

AWM 20006

CPR Euroclass

Eca

Type RG

59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Construction de type siamois.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9265 010500 Noir Bobine 500 pi 612825226017
9265 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825226000

Ressources

Resources