Numéro de produit: 9274

Vidéo analogique, RG59, BCCS solide n° 20, tresse BC 95 %, gaine PVC, CM

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de calibre 20 AWG de 0,032 po, isolation en mousse de polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.143 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 44.5 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

31 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

86 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.340 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.340 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9274 010500 Noir Bobine 500 pi 612825226345
9274 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357667

Ressources

Resources