Numéro de produit: 9290

Vidéo analogique, RG6 #18 Solid BC, doubles tresses 95 % BC, gaine PVC, CM

Conducteur en cuivre nu massif 18 AWG de 0,038", isolation en mousse de polyéthylène, blindages tressés en cuivre nu double (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.038 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Bare Copper (BC) 95%
Braid 2 Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.288 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.098 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.7 dB/100ft
100 MHz 2.5 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7.2 dB/100ft
900 MHz 8.3 dB/100ft
1000 MHz 8.8 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

54 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

108 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.385 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.385 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9290 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357865
9290 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825227076

Ressources

Resources