Numéro de produit: 9659

Vidéo analogique, RG59, #22 Str BC, tresse 95 % BC, gaine PVC, CMX

Conducteur en cuivre nu toronné 22 AWG (7x30) de 0,030", isolation en mousse de polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.242 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
15 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 150 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

35 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

65 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMX

Conformité CEC/C(UL)

CMX

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

150 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Notes

Pour les applications de vidéosurveillance.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.334 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.334 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9659 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825414728
9659 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825356028

Ressources

Resources