Numéro de produit: 1855A

Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, câble BC massif 23 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR

Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 23 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,04 mm (0,159) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.15 dB/100ft
750 MHz 9.31 dB/100ft
1000 MHz 10.89 dB/100ft
1500 MHz 13.38 dB/100ft
2000 MHz 15.64 dB/100ft
2250 MHz 16.68 dB/100ft
3000 MHz 19.65 dB/100ft
4500 MHz 24.35 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

15 kg (33 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi (25 kg/km)

Environnement compatible

Résistance intérieure/extérieure, résistance aux rayons ultraviolets, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1855P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.611 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.611 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1855A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825356950
1855A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825358503 C
1855A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434993
1855A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825436126
1855A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825358459 C
1855A 006N1000 Bleu clair Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 006Z1000 Bleu clair Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434955
1855A 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825436072
1855A 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825356851 C
1855A 001N1000 Brun Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825436027
1855A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825358510 C
1855A 008N1000 Gris Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825436096
1855A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825358480 C
1855A N3UN1000 Vert, Mil Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A N3UZ1000 Vert, Mil Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825435006
1855A N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825436133
1855A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825356844 C
1855A 003N1000 Orange Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 003Z1000 Orange Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434931
1855A 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825436041
1855A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825358473 C
1855A 002N1000 Rouge Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434917
1855A 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825436034
1855A 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825356837 C
1855A 007N1000 Violet Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 007Z1000 Violet Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434962
1855A 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825436089
1855A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825358497 C
1855A 009N1000 Blanc Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434986
1855A 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825436102
1855A 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825358466 C
1855A 004N1000 Jaune Bobine avec petit canon 1,000 pi
1855A 004Z1000 Jaune Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825434948
1855A 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825436065

Ressources

Resources