Numéro de produit: MODULE FLEX USOC

Prise modulaire flexible, RJ45, style MDVO

Les modules Flex USOC existent en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications voie

Hauteur totale

0.85 in

Largeur totale

0.77 in

Profondeur totale

1.35 in

Schéma de câblage

USOC

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique. Lot standard de 50 unités.

Poids

0.014 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Compatibilité d'outil

Outil de connexion Belden 110, poste de raccordement MediaFlex

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

1,000 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion IDC étanche aux gaz

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 raccordements

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Certifications ACA, c(UL)us

Pièces connexes

Compatible avec les plaques frontales, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage de style interface et MDVO

Pièces incluses

Capuchon protecteur transparent 1

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX101565

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.198 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.198 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage
AX101034 Amande Paquet simple
AX101036 Noir Paquet simple
AX101033 Gris Paquet simple
AX102565 Ivoire Paquet simple
AX101041 TIA Bleu Paquet simple
AX101043 TIA Marron Paquet simple
AX101040 TIA Vert Paquet simple
AX101037 TIA Orange Paquet simple
AX101042 TIA Violet Paquet simple
AX101038 TIA Rouge Paquet simple
AX101039 TIA Jaune Paquet simple
AX101035 Blanc Paquet simple

Ressources

Resources