Numéro de produit: MODULE KEYCONNECT BNC 75

KeyConnect Video BNC 50 ou 75 ohms, module de surface

Module de surface KeyConnect Video BNC 50 ou 75 ohms. Disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Coaxial BNC

Hauteur totale

0.87 m

Largeur totale

0.66

Profondeur totale

1.28

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

10 unités emballées dans un sac en plastique.

Poids

0.011 lbs

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade KeyConnect, assemblage de câble coaxial BNC

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.181 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.181 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104573 Amande 611589006811
AX104574 Noir 611589006828
AX104575 Blanc électrique 611589006835

Ressources

Resources