Numéro de produit: FSNS59RCAU-25

Connecteur coaxial à compression ProSNS RG-59 RCA

Connecteur de compression RCA ProSNS RG59, entrée non aveugle avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio vidéo analogique et numérique

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥-20 dB up to 208 MHz typical

Plage de température de fonctionnement

-40°F (-40°C) à 140°F (60°C)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

RCA

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Rouge

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR ou CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0317 - .0418 pouces

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.144 - .157 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.232 - .273 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbf

Force de rétention du câble

40 lbf

Type RG

59

Environnement

Intérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Notes

Brouillard salin : conforme à la norme 1000 heures ANSI/SCTE 143 2007, Blindage RFI : -85 dB (60% feuille d'aluminium collée)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS59RCAU-25 Pas de couleur 845671002607

Ressources

Resources