Numéro de produit: 1506ABHD1

Connecteur BNC RG59 6 GHz

RG-59, 6 GHz, HD, BNC, Plenum, connecteur 1 pièce

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

HD-SDI, vidéo, vidéo numérique, SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080P

Emballage

50 par colis

Matériaux

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-4500 7 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2081-1 ou supérieure jusqu'à 4,5 GHz

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Nom de la série de connecteurs

HD

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Type RG

59

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.120 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.120 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
1506ABHD1 Rouge 845671002393