Numéro de produit: DB6U-25

Double bulle RG-6 Connecteur coaxial à compression « F »

Connecteur universel de type « F » RG6 à double bulle, s'adapte aux câbles coaxiaux standard, à triple blindage et à quadruple blindage. Conception de compression qui moule le métal complètement autour du câble. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 30 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-2 GHz 25 dB Return Loss < 1.10 VSWR
DC-3 GHz 24 dB Return Loss < 1.16 VSWR

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

F

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

Double Bubble

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0399 - .0418 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.180 - .193 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.265 - .305 pouces

Type RG

6

Type séries

6

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DB6U-25 Pas de couleur 845671004878