Numéro de produit: FSNS6BNCU-25

Connecteur de compression BNC universel coaxial ProSNS RG-6

Connecteur de compression BNC universel ProSNS RG6, entrée non aveugle avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. Connecteur BNC universel pour câble RG6 standard ou à blindage quadruple. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥-32 dB up to 1 GHz typical

Plage de température de fonctionnement

-40°F (-40°C) à 140°F (60°C)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Vert

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR ou CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0399 - .0418 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.180 - .193 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.265 - .305 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbf

Force de rétention du câble

40 lbf

Type RG

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Notes

Brouillard salin : conforme à la norme 1000 heures ANSI/SCTE 143 2007, Blindage RFI : -85 dB (60% feuille d'aluminium collée)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS6BNCU-25 Pas de couleur 845671002591