Numéro de produit: COUPLEURS 10GX KEYCONNECT

Coupleur RJ45 10GX, style KeyConnect

Les prises KeyConnect CAT6A sont disponibles en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 10GX, TIA Catégorie 6A, 10GBASE-T

Hauteur totale

0.895 in

Largeur totale

0.692 in

Profondeur totale

1.522 in

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0.380 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Flexible PCB with 50 µ inch Gold over Nickel Flexible PCB
Rear Connection Flexible PCB with 50u inch Gold over Nickel Flexible PCB
Connector Body Plastic - UL94V-0

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

750 cycles

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801:2002 amendement 2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Certifications ACA, c(UL)us

Pièces connexes

Coffrets de brassage coupleur 10GX

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage
AX104024 Noir Paquet simple
AX104019 Bleu Paquet simple
AX104023 Blanc électrique Paquet simple
AX104018 Vert Paquet simple
AX104015 Orange Paquet simple
AX104016 Rouge Paquet simple
AX104017 Jaune Paquet simple