Numéro de produit: AX104501

COUPLEUR 10GX SHIELDED KEYCONNECT RJ45

Coupleur RJ45 blindé 10GX, catégorie 6A, KeyConnect, gris

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système blindé BDN 10GX, TIA Catégorie 6A, 10GBASE-T, prise en charge de l'alimentation par Ethernet (jusqu'à 100 W), Cisco UPOE (jusqu'à 60 W) et de l'alimentation par HDBase-T (jusqu'à 100 W)

Hauteur totale

0.889

Largeur totale

0.638 in

Profondeur totale

1.516 in

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Poids

0.380 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Flexible PCB with 50 µ inch Gold over Nickel Flexible PCB
Rear Connection Flexible PCB with 50u inch Gold over Nickel Flexible PCB
Connector Body Metal

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

750 cycles

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.2-D, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801-1

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Certifications ACA, c(UL)us

Pièces connexes

Panneau de brassage modulaire blindé KeyConnect, cordon de raccordement blindé 10GX assemblage de câble pré-terminé blindé 10GX

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 02-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 02-09-2025