Numéro de produit: Coupleurs Ind REVConn C6A UTP

Coupleur industriel REVConnect DataTuff CAT6A UTP

Industriel REVConnect CAT6A Coupleur qui connecte 2 Noyaux

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

0.87

Largeur totale

0.63

Profondeur totale

1.43

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.018 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection 50uin Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Connector Body Polycarbonate - UL94V-0

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-40°C À +70°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +70°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

200 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

200 cycles

Rétention du câble/connecteur

25 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les plastrons, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage KeyConnect.

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106876.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.172 Date de révision : 19-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.172 Date de révision : 19-09-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
RVAIU2UBK-S1 Noir
RVAIU2UEW-S1 Blanc électrique