Numéro de produit: COUPLEUR HDMI KEYCONNECT

Module multimédia KeyConnect Coupleur HDMI (version 1.4), F/F, plaqué or

Module Multimédia KeyConnect Coupleur HDMI (Version 1.4), F/F, Plaqué Or, Disponible en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Connexion HDMI jusqu'à la version 1.4

Hauteur totale

0.87 m

Largeur totale

0.66

Profondeur totale

1.378

Connexion face avant

affleurant à encastrer

Emballage

1 unité emballée dans un sac en plastique.

Poids

0.020 lbs

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et façade KeyConnect, assemblage de câble HDMI

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.175 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.175 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105345-AL Amande 611589007269
AX105345-BK Noir 611589007276
AX105345-EW Blanc électrique 611589007283