Numéro de produit: COUPLEUR RCA KEYCONNECT

Module multimédia KeyConnect Coupleur RCA, F/F, plaqué or

Module multimédia KeyConnect Coupleur RCA, F/F, plaqué or, disponible en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
COUPLEUR RCA KEYCONNECT

Spécifications

Applications recommandées

Câble RCA

Hauteur totale

0.87 m

Largeur totale

0.649

Profondeur totale

1.213

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

1 unité emballée dans un sac en plastique.

Poids

0.023 lbs

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la plaque frontale KeyConnect, assemblage de câbles RCA

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105337-AL Amande 611589007054
AX105338-AL Amande 611589007085
AX105339-AL Amande 611589007115
AX105340-AL Amande 611589007146
AX105341-AL Amande 611589007177
AX105337-BK Noir 611589007061
AX105338-BK Noir 611589007092
AX105339-BK Noir 611589007122
AX105340-BK Noir 611589007153
AX105341-BK Noir 611589007184
AX105337-EW Blanc électrique 611589007078
AX105338-EW Blanc électrique 611589007108
AX105339-EW Blanc électrique 611589007139
AX105340-EW Blanc électrique 611589007160
AX105341-EW Blanc électrique 611589007191