Numéro de produit: COUPLEUR F/F S-VIDEO KEYCONNECT

Module multimédia KeyConnect Coupleur S-Vidéo, F/F, plaqué or

Module multimédia KeyConnect Coupleur S-Vidéo, F/F, plaqué or, disponible en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
COUPLEUR F/F S-VIDEO KEYCONNECT

Spécifications

Applications recommandées

Câble S-Vidéo

Hauteur totale

0.754 m

Largeur totale

0.642

Profondeur totale

1.48

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

1 unité emballée dans un sac en plastique.

Poids

0.026 lbs

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la plaque frontale KeyConnect, assemblage de câble S-vidéo

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105336-AL Amande 611589007023
AX105336-BK Noir 611589007030
AX105336-EW Blanc électrique 611589007047