Numéro de produit: COUPLEUR USB KEYCONNECT

Coupleur USB pour module multimédia KeyConnect, F/F, plaqué or

Module multimédia KeyConnect Coupleur USB, F/F, plaqué or, disponible en plusieurs couleurs et types USB.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Connexion A-A USB 3.0

Hauteur totale

0.87 m

Largeur totale

0.638

Profondeur totale

1.35

Connexion face avant

affleurant à encastrer

Emballage

1 unité emballée dans un sac en plastique.

Poids

0.022 lbs

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le coffret de brassage et la plaque frontale KeyConnect, USB 3.0 Assemblage de câble A-A

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.168 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.168 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105342-AL Amande 611589007207
AX105344-AL Amande 611589007238
AX105342-BK Noir 611589007214
AX105344-BK Noir 611589007245
AX105342-EW Blanc électrique 611589007221
AX105344-EW Blanc électrique 611589007252