Numéro de produit: Prise Ind REVConn C6 STP

Prise DataTuff Industriel REVConnect RJ45 CAT6 STP

Prise Industriel REVConnect IP20 RJ45 CAT6 blindée avec noyau universel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1GBASE-T

Hauteur totale

0.94

Largeur totale

1.19

Profondeur totale

1.63

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.048 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-40°C À +70°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +70°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

200 cycles

Rétention du câble/connecteur

25 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.C.2, Catégorie 6 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les panneaux de brassage blindés KeyConnect 24p et 48p, compatible avec les plaques frontales, adaptateurs et boîtiers KeyConnect

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106884.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 19-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 19-09-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
RV6IJ2SME-S1 Métal