Numéro de produit: Prises Ind REVConn C6 UTP

Prise DataTuff Industriel REVConnect RJ45 CAT6 UTP

Connecteur industriel REVConnect IP20 RJ45 CAT6 non blindé avec noyau universel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1GBASE-T

Hauteur totale

0.94

Largeur totale

0.64

Profondeur totale

1.337

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.016 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Connector Body PBT glass reinforced UL94V-0

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-40°C À +70°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +70°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

200 cycles

Rétention du câble/connecteur

25 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.C.2, Catégorie 6 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les plastrons, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage KeyConnect.

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106876.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 19-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 19-09-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
RV6IJ2UBK-S1 Noir
RVAIJ2UBK-B24 Noir
RVAIP2UBK-B24 Noir
RVAIU2UBK-B24 Noir
RV6IJ2UBL-S1 Bleu
RVAIJ2UBL-B24 Bleu
RV6IJ2UEW-B24 Blanc électrique
RV6IJ2UEW-S1 Blanc électrique
RVAIJ2UEW-B24 Blanc électrique
RVAIU2UEW-B24 Blanc électrique
RVAIJ2SME-B24 Métal
RVAIP2SME-B24 Métal
RV6IJ2UOR-B24 Orange
RV6IJ2UOR-S1 Orange
RVAIJ2UOR-B24 Orange
RV6IJ2UTE-B24 Sarcelle
RV6IJ2UTE-S1 Sarcelle
RVAIJ2UTE-B24 Sarcelle