Numéro de produit: Ind REVConn C6A Prise STP

DataTuff Industriel REVConnect RJ45 Prise STP CAT6A

Fiche industrielle REVConnect IP20 RJ45 CAT6A blindée avec noyau universel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Catégorie 6A blindée TIA, classe ISO EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

0.73

Largeur totale

1.1

Profondeur totale

1.81

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.048 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel RJ45
Rear Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel Ind REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-40°C À +70°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +70°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

200 cycles

Rétention du câble/connecteur

25 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Référez-vous à REVConnect WAP - Guide de compatibilité des CAMÉRA

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106884.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 19-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 19-09-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
RVAIP2SME-S1 Métal