Numéro de produit: R301604

KIT DE TERRAIN IND RUGG RJ45 T568B AWG24-26 IP20 CAT6A UTP/STP

DATATUFF® ETHERNET INDUSTRIEL RENFORCÉ RJ45 T568B PLUG CAT6A UTP/STP (KIT DE TERRAIN) CONVIENT À UNE UTILISATION DANS UNE INSTALLATION IP20

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement bruyant, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc.

Hauteur totale

0.62

Largeur totale

0.54

Profondeur totale

2.06

Schéma de câblage

T568B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.060 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Clad PCB, Gold plated contacts RJ45
Rear Connection Zinc diecast - Nickel plated Ind DataTuff
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-40°C À +85°C

Plage de température de stockage

-40°C À +85°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +85°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Modulaire

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

750 cycles

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.2-D, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7, FCC Partie 68-F

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Câbles, connecteurs et accessoires DataTuff

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX105479. Convient pour une utilisation avec les câbles 300V RMS et 600V AWM. Plage de diamètre de la gaine extérieure : 0,197 à 0,354 po Plage de diamètre de l’isolation : 0,033 à 0,042 po Pince à molette parallèle recommandée selon le guide d’installation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 24-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 24-02-2025