Numéro de produit: Lames de rechange pour outil REVConnect

Lot de lames pour outil de raccordement REVConnect

Ensemble de lames universelles REVConnect

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour raccorder les prises et fiches REVConnect

Hauteur totale

0.43 in

Largeur totale

0.310 in

Profondeur totale

0.040 in

Emballage

Les lames sont collées sur du carton puis emballées dans un Polybag avec une clé Allen

Poids

0.050 lbs

Matériaux

Description Material
Blade Steel
Allen Key Steel

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage UPC
RVUTB01 Noir Les lames sont collées sur du carton puis emballées dans un Polybag avec une clé Allen 611589205122

Ressources

Resources