Numéro de produit: Outil de raccordement universel REVConnect

Outil de raccordement portable universel REVConnect

Outil de raccordement universel REVConnect à utiliser avec le noyau REVConnect.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour raccorder les prises et fiches REVConnect

Largeur totale

117.348 mm

Poids

0.295 kg

Matériaux

Description Material Color
Frame Aluminum
Handle grip Plastic Black
Blade Block Steel
Blades & Knives Steel
Press Head Nickel plated zinc alloy diecast

Plage de température d'installation

-10°C À +50°C

Plage de température de stockage

-40°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Interface de terminaison

Connection Durabilities
Blades 20000
Handle 40000

Dimensions

Length Width Height
34.290 mm 117.348 mm 150.114 mm

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVUTT01 Bleu 611589205115

Ressources

Resources