Numéro de produit: Adaptateur MM SC Duplex

Adaptateur multimode SC Duplex

Adaptateur multimode SC Duplex à bride

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale

Poids

0.012 kg

Hauteur totale

0.37 m

Largeur totale

1.11

Longueur totale

1.36 ft

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Element Description Material Color
Plastic Adapter Body Plastic Beige
Adapter Sleeve Phosphor Bronze
Phosphor Bronze Adapter Sleve

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA 568-C.3

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Emballage

Un (1) adaptateur sous sachet plastique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 23-10-2025


Ressources

Resources