Kits de dérivation

Des kits de dérivation sur site sont disponibles pour fournir un revêtement durable de 900 μm pour les fibres de 250 μm afin d’assurer une rétention, une flexion et un support de torsion optimaux sans sacrifier les performances extérieures des câbles à tube libre ou le petit diamètre des câbles de mini-distribution/OptiTuff.

Caractéristiques & Avantages

  • Permet une transition facile de 250 μm à 900 μm
  • Garantir une installation durable et robuste sur une fibre de 250 μm
Kits de rupture FX
DescriptionRéférence n°Fiche technique
Kit de rupture pour sous-unités de 2,0 mm, 6 fibres, lot de 1AX101100Informations techniques
Kit de rupture pour sous-unités de 3,0 mm, 12 fibres, lot de 1AX101101Informations techniques
Kit de rupture pour sous-unités 5,2 mm (tube central), 6 fibres, lot de 1AX104695Informations techniques
Kit de rupture pour sous-unités 5,2 mm (tube central), 12 fibres, lot de 1AX104696Informations techniques

Kits de dérivation OptiTuff

Kits de dérivation OptiTuff®
DescriptionRéférence n°Fiche technique
Kit de transition de câble à fibre optique OptiTuff Mini 2f x 2 mm de haut jaune AX109696Informations techniques
Kit de transition de câble à fibre optique OptiTuff Mini 2f x 2 mm Erika VioletAX109697Informations techniques
Kit de rupture OptiTuff pour 4,0 mm, 2 x 900 μm AX109698Informations techniques
Kit de transition de câble à fibre optique OptiTuff Mini 6f/12f/24f x 3 mm JauneAX109699Informations techniques
Kit de transition de câble à fibre optique OptiTuff Mini 6f/12f/24f x 3 mm Erika VioletAX109700Informations techniques
Kit de transition de câble à fibre optique OptiTuff Mini 24f vers 2 x 3 mm jauneAX109701Informations techniques
Kit de transition de câble à fibre optique OptiTuff Mini 24f vers 2 x 3 mm Erika VioletAX109702Informations techniques
Kit de rupture OptiTuff pour 4,0 mm, 6 x 900 μm AX109703Informations techniques
Kit de rupture OptiTuff pour 4,0 mm, 12 x 900 μmAX109704Informations techniques
Kits de dérivation