Numéro de produit: 0985 YM57530-BK 500

Câble Fast Ethernet Cat5e à double extrémité, RJ45 mâle, droit, 8 broches vers un RJ45 mâle, droit, 8 broches, câble TPE 24 AWG, toronné/blindé, 2 paires torsadées collées avec gaine noire

Câble Fast Ethernet Cat5e à double extrémité, RJ45 mâle, droit, 8 broches vers un RJ45 mâle, droit, 8 broches, câble TPE 24 AWG, toronné/blindé, 2 paires torsadées collées avec gaine noire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

42 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

30 V CA/ 42 V CC

Courant nominal

1.5 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

RJ45

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Fiche

Nombre de broches

8 (4 raccordées)

Code, côté 1

RJ45

Cycles d'accouplement

≤ 750

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 70 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP20

Matériau de base de contact

P / CuSN

Côté 1 Placage de contact

Au

Matériau du porteur de contact

Polycarbonate

Couleur du porteur de contact

Transparent

Matériau du corps moulé

Elastomère polyoléfine

Couleur du corps moulé

Noir

Numéro du câble

YM57530-BK

Taille du conducteur

24 AWG

Nombre de fils

2 paires (paires torsadées collées)

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 x D

Cycles (courbure)

3

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø7.62 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

ø 1.02 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Tresse TC 65 %

Blindage feuillard

Feuille d'aluminium AI 100 %

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 75 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 75 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM 20626, 80C 600 V

Caractéristiques de câble

NEMA WC-63.1 Catégorie 5, ICEA 661, Catégorie 5e Patch, TIA/EI-568-B.2, Catégorie 5e, Intérieur/Extérieur Oui, Résiste à l'huile

Couleurs de base

Paires torsadées collées : wh/or | wh/gn

Côté 2 Sous-famille de produits

RJ45

Côté 2 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Fiche

Nombre de broches, côté 2

8 (4 raccordées)

Code, côté 2

RJ45

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 750

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 70 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Matériau de base de contact, côté 2

P / CuSN

Placage du contact, côté 2

Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polycarbonate

Couleur du porteur de contact, côté 2

Transparent

Matériau du corps moulé, côté 2

Elastomère polyoléfine

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 30-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 30-04-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
900016445 0985 YM57530-BK 500/1M 1 m
900016371 0985 YM57530-BK 500/2M 2 m
900016372 0985 YM57530-BK 500/3M 3 m
900016373 0985 YM57530-BK 500/4M 4 m
900016374 0985 YM57530-BK 500/5M 5 m