Numéro de produit: 0985 YM57530-R 103

Câble Fast Ethernet Cat5e à double extrémité, connecteur M12 mâle droit, 4 broches, codage D vers un connecteur RJ45 mâle droit, 8 broches, câble TPE 24 AWG, toronné/blindé, 2 paires torsadées collées avec gaine rouge

Câble Fast Ethernet Cat5e à double extrémité, connecteur M12 mâle droit, 4 broches, codage D vers un connecteur RJ45 mâle droit, 8 broches, câble TPE 24 AWG, toronné/blindé, 2 paires torsadées collées avec gaine rouge

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

42 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

30 V CA/ 42 V CC

Courant nominal

1.5 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis moletée

Nombre de broches

4

Code, côté 1

D

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 75 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

YM5753-R

Taille du conducteur

24 AWG

Nombre de fils

2 paires (paires torsadées collées)

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 x D

Cycles (courbure)

3

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Rouge

Diamètre D du câble

ø7.62 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

ø 1.02 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Tresse TC 65 %

Blindage feuillard

Feuille d'aluminium AI 100 %

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 75 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 75 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM 20626, 80C 600 V

Caractéristiques de câble

NEMA WC-63.1 Catégorie 5, ICEA 661, Catégorie 5e Patch, TIA/EI-568-B.2, Catégorie 5e, Intérieur/Extérieur Oui, Résiste à l'huile

Couleurs de base

Paires torsadées collées : wh/or | wh/gn

Côté 2 Sous-famille de produits

RJ45

Côté 2 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Fiche

Nombre de broches, côté 2

8 (4 raccordées)

Code, côté 2

RJ45

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 750

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 70 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Matériau de base de contact, côté 2

P / CuSN

Placage du contact, côté 2

Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polycarbonate

Couleur du porteur de contact, côté 2

Transparent

Matériau du corps moulé, côté 2

Elastomère polyoléfine

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 30-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 30-04-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Couleur
900005189 0985 YM57530-R 103/0.5M 0.5 m
900005190 0985 YM57530-R 103/1M 1 m
900005191 0985 YM57530-R 103/2M 2 m
900005192 0985 YM57530-R 103/3M 3 m
900005193 0985 YM57530-R 103/5M 5 m
900005194 0985 YM57530-R 103/10M 10 m
900016130 0985 YM57530-R 103/15M 15 m
900016152 0985 YM57530-R 103/20M 20 m
900016245 0985 YM57530-R 103/25M 25 m
900016246 0985 YM57530-R 103/30M 30 m
900016506 0985 YM57530-R 103/35 M 35 m Rouge