Numéro de produit: RSTS 8X-RSTS 4D-S4742

Cordon de données double extrémité code X vers code D, M12 mâle, droit vers M12 mâle, droit, gaine TPE verte, 4 broches, 0,38 mm²

Cordon de données double extrémité code X vers code D, M12 mâle, droit vers M12 mâle, droit, gaine TPE verte, 4 broches, 0,38 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSTS 8X-RSTS 4D-S4742

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

8

Code, côté 1

X

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-109

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Cuivres (Cu/Zn)

Côté 1 Placage de contact

Cuivre sur or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

PA

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 V-0

Matériau de la fixation

Cuivres (Cu/Zn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau de blindage

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

542

Taille du conducteur

0.38 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 30 mm

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 60 mm

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

vert mat similaire au RAL 6018

Diamètre D du câble

ø 6,50 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø1.50 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Blindage feuillard

Feuille d'aluminium Al-PT

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 40 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CM (UL 1685)

Caractéristiques de câble

Absence de matières dangereuses ; résistance aux rayons du soleil : UL 1581 sec. 1200

Couleurs de base

blanc, bleu, jaune, orange

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

D

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 80 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-109

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Cuivres (Cu/Zn)

Placage du contact, côté 2

Cuivre sur or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

PA

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 V-0

Matériau de la fixation, côté 2

Cuivres (Cu/Zn)

Placage de la fixation, côté 2

Nickel (Ni)

Matériau de blindage, côté 2

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

CEI 60811-2-1

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 17-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 17-09-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934639366 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/0,3 M
934639433 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/54 M
934639420 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/1 M 1 m
934639421 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/2 M 2 m
934639422 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/3 M 3 m
934639423 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/5 M 5 m
934639424 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/7 M 7 m
934639425 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/8 M 8 m
934639426 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/10 M 10 m
934639427 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/12 M 12 m
934639428 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/15 M 15 m
934639429 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/23 M 23 m
934639429 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/23 M 23 m
934639430 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/30 M 30 m
934639430 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/30 M 30 m
934639431 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/38 M 38 m
934639432 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/46 M 46 m
934639434 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/61 M 61 m
934639435 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/70 M 70 m
934639436 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/80 M 80 m
934639437 RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/90 M 90 m